QC 0,5/11-ST-3,81 - Leiterplatten-Steckverbinder
1897487

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 0,5 mm2
Anschlussart Schneidanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 11, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 11, Anzahl der Anschlüsse: 11, Artikelfamilie: QC 0,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Ihre Vorteile

Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit