Der Controller CATAN C1 ist die zentrale Komponente der Produktfamilie Catan für die Gebäude- und Raumautomation. Das kompakte REG-Gehäuse mit einer Baubreite von nur 6 TE findet in jedem Elektroverteiler Platz. Der hochflexibel nutzbare I/O-Mix führt zu weiterer Platz- und Kostenersparnis. Jeder Kanal ist einzeln konfigurierbar: Universelle Eingänge sind u. a. für Temperatursensoren, 0-V- ... 10-V-Schnittstellen oder als Zähler geeignet. Ausgänge sind alternativ als digitale Eingänge konfigurierbar. Der Controller ist mit einem Managed Switch (3 x 1 Gbit/s) ausgestattet. Die Steuerung nutzt PLCnext Technology und ermöglicht die Ausführung von Apps aus dem PLCnext Store. Anwendungsspezifische Apps machen sie damit zur flexiblen Plattform für Smart‑Building‑Anwendungen. Die Steuerung integriert die Funktionalität eines KNX-IP-Routers zum Weiterleiten von KNX-Telegrammen vom und zum integrierten KNX-TP-Anschluss. Somit kann sie als Teil der KNX-IP-Backbone-Infrastruktur in einer KNX-Installation eingesetzt werden.
CATAN C1
-
Steuerung
1886438
Steuerung für die Gebäudeautomation. 14 konfigurierbare Ein- und Ausgänge. Schnittstellen: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, KNX-TP. Lokale Vorrangbedienung über Catan Control Panel. PLCnext Control zur Ausführung von Apps aus dem PLCnext Store.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Steuerung |
| Produktfamilie | Catan |
| Einsatzort | Einsatz in Innenräumen |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Betriebssystem | Linux mit Echtzeiterweiterung |
| Prozessor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Remanenter Datenspeicher | 5 GByte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, Zusatzspeicher) | |
| Prüfspannung: Erweiterungsbus / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: LAN / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: TP / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: RS-485 / Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme maximal | max. 3,6 A |
| Stromaufnahme typisch | 350 mA (ohne externe Last) |
| 400 mA (mit Display) | |
| Strombelastbarkeit (Klemmpunkte) | 13,5 A |
| Strombelastbarkeit (Durchleitung zwischen den Klemmpunkten) | 4 A |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | integriert (kapazitiv gepuffert) |
| Gangreserve | min. 2 Wochen |
| Universal: Universaleingang (UI) | |
| Benennung Eingang | Universaleingänge (UI) |
| Beschreibung des Eingangs | Single Ended |
| Anzahl der Eingänge | 8 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Stromeingänge |
| Auflösung (Strom) | 0,01 mA |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Toleranz, absolut (mA) | max. 0,05 mA (Die Messung erfordert einen externen Parallelwiderstand von 68 Ω.) |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Spannungseingänge |
| Auflösung (Spannung) | 1 mV |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 5 MΩ |
| Toleranz, absolut (V) | max. 3 mV |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (RTD) | Pt 1000 |
| Temperaturbereich | -100 °C ... 500 °C |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Temperaturbereich | -50 °C ... 250 °C |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Temperatureingänge |
| Verwendbarer Sensortyp (TC) | NTC 10k (z. B. auch 10K3A1) |
| NTC 20k (z. B. auch 20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (z. B. auch 10K4A1) | |
| Temperaturbereich | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Toleranz, absolut | max. 0,5 K (Leitungswiderstand max. 2 Ω (30 m Kupferkabel mit d = 0,8 mm)) |
| Temperaturauflösung | 0,1 K |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
| Toleranz, relativ | max. 0,1 % (für Widerstände > 200 Ω) |
| Widerstandsbereich | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Auflösung (Widerstand) | 0,01 Ω |
| Analog: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Analoge Widerstandseingänge |
| Toleranz, relativ | max. 1 % (für Widerstände > 200 Ω) |
| Widerstandsbereich | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Auflösung (Widerstand) | 0,1 Ω |
| Digital: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | EN 61131-2 Typ 2 und 3 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -3 V DC ... 5 V DC (Ein offener Eingang liefert immer ein 0-Signal.) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
| Digital: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Potenzialfreie Kontakte |
| Hinweis Eingang | Schalten Sie den Kontakt gegen Masse. |
| Beschreibung des Eingangs | Offener/geschlossener Kontakt |
| Eingangsstrom (Kontakt) | 2 mA |
| Eingangswiderstandsbereich ("0"-Signal) | > 27 kΩ |
| Eingangswiderstandsbereich ("1"-Signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Digitaler Eingang (DOI) | |
| Benennung Eingang | Funktion "Digitaler Eingang" |
| Hinweis Eingang | Schalten Sie den Kontakt gegen Masse. |
| Empfehlung: Wenn Sie empfindliche Kontakte wie Reedkontakte einsetzen, schalten Sie einen Vorwiderstand von mindestens 100 Ω in Reihe. | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Eingangsstrom (Kontakt) | 1 mA |
| Eingangswiderstandsbereich ("0"-Signal) | > 27 kΩ |
| Eingangswiderstandsbereich ("1"-Signal) | < 1 kΩ |
| Digital: Universalausgang | |
| Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
| Hinweis Eingang | Jeden Universalausgang können Sie als digitalen Eingang parametrieren. Siehe Tabelle "Funktion "Digitaler Eingang"". |
| Zähler: Universaleingang | |
| Benennung Eingang | Zählereingänge |
| Eingangsfrequenz | max. 20 Hz (Signal wird entprellt) |
| Auflösung | 1 Impuls |
| Zähler: Digitaler Eingang (DOI) | |
| Benennung Eingang | Zählereingänge |
| Eingangsfrequenz | max. 100 Hz |
| Auflösung | 1 Impuls |
| Universal: Digitaler Eingang (UOI) | |
| Benennung Ausgang | Universalausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (UOI) |
| Hinweis Ausgang | Jeden Universalausgang können Sie für eine der aufgeführten Funktionen nutzen. |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Analog: Universalausgang | |
| Benennung Ausgang | Analoge Spannungsausgänge |
| Betriebsart | Sink und Source |
| Ausgangsstrom (je Kanal) | max. 10 mA |
| Auflösung (Spannung) | 1 mV |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| Toleranz, absolut (V) | max. 25 mV |
| Digital: Digitaler Ausgang (DOI) | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (DOI) |
| Hinweis Ausgang | Um am Ausgang einen gültigen Spannungspegel für ein logisches "0"-Signal zu erhalten, verwenden Sie einen Lastwiderstand < 3 kΩ. |
| Jeden digitalen Ausgang können Sie für die "Funktion "Digitaler Eingang"" parametrieren. | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Anzahl der Ausgänge | 4 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
| Überlastschutz | |
| Schutz gegen DC-Fehlbeschaltung (max. 30 V) | |
| Ausgangsstrom | max. 500 mA |
| Nennausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 1,4 mA |
| Nennlast ohmsch | 12 W (48 Ω) |
| Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
| Verhalten beim Spannungsabschalten | Der Ausgang folgt der Spannungsversorgung unverzögert |
| Zulässige Leitungslänge | max. 30 m (für die Einhaltung der Anforderungen nach CE und zur Gewährleistung der Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie) |
| Rückspannungsfestigkeit gegen kurze Impulse | rückspannungsfest |
| Digital: Universalausgang | |
| Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
| Hinweis Ausgang | Die technischen Daten sind identisch zu den Daten der digitalen Ausgänge mit Funktion "Digitaler Eingang" (DOI). |
| Anschlüsse 1 ... 2 (KNX-TP-Busanschluss) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | 4-Leiter, 2-polig |
| Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 22 ... 18 |
| Anschlüsse 3 ... 62 (Spannungsversorgung, Link-Bus, I/O) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Leiteranschluss bei geöffneter Klemmstelle) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in-Anschluss) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Unterstützte Protokolle | KNX TP |
| KNX IP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| OPC UA | |
| MQTT | |
| Diverse (über Symcon-App) | |
| KNX-TP-Bus | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | KNX-Busanschlussklemme |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Anzahl Schnittstellen | 3 |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Erweiterungsbus (Link-Bus) | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 (für Erweiterungsmodule) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, geschirmt |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s |
| Übertragungslänge | max. 350 m (zwischen zwei Teilnehmern) |
| USB | |
| Anzahl Schnittstellen | 2 (Nutzung als Anschluss für Catan Control Panel und Peripherie, USB1 zusätzlich nutzbar als USB-Ethernet-Gadget) |
| Anschlussart | USB 2.0 Full-Speed, Buchse Typ C |
| Übertragungsgeschwindigkeit | max. 12 Mbit/s |
| Speicherkarte: microSDXC | |
| Anzahl | 1 (ausschließlich Karten von Phoenix Contact mit max. 32 GByte) |
| Anschlussart | microSD-Steckplatz |
| Abmessungen ohne aufgestecktes Display | |
| Breite | 89,7 mm |
| Höhe | 60,7 mm |
| Länge | 107,6 mm |
| Teilungseinheit | 6 TE (Tragschienengehäuse nach DIN 43871) |
| Abmessungen mit aufgestecktem Display | |
| Breite | 89,7 mm |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 107,6 mm |
| Farbe (Gehäuseunterteil) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Gehäuseoberteil) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | Polycarbonat (Gehäuse) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 50 °C (bis 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 58 kPa ... 106 kPa (bis 4500 m üNN) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Konformität zu EMV-Richtlinien | Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Transiente Überspannung (Surge) Kriterium B |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Schnelle Transienten (Burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Elektromagnetische Felder Kriterium A, Feldstärke: 10 V/m | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Entladung statischer Elektrizität (ESD) Kriterium A, ±4 kV Kontaktentladung, ±8 kV Luftentladung | |
| Prüfung der Störfestigkeit nach EN IEC 63044-5-2 Leitungsgeführte Störgrößen Kriterium A, Prüfspannung 10 V | |
| Prüfung der Störaussendung nach EN IEC 63044-5-2 Klasse B |
| Montageart | Tragschienenmontage (gemäß DIN EN 60715) |
| Einbaulage | horizontal |
| Alternative Einbaulagen sind möglich, können jedoch zu einer thermischen Leistungsminderung führen. |
| Artikelnummer | 1886438 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRHAFA |
| GTIN | 4067923555358 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 264,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 264,3 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-Nr.: 75980-60-8) | |
Kompatible Produkte
-
CATAN DOR6 UI8 - Relaismodul 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Eingabe-/Ausgabemodul 1818583
-
CATAN CONTROL PANEL - Display 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Montagekit 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Verlängerungskabel 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Verlängerungskabel 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busspannungsversorgung 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Stromversorgung 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Stromversorgung 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Stromversorgung 1088491
-
EMT (31X12,5)R - Einsteckschild 0800008
Ihre Vorteile
Platz- und Kostenersparnis dank hochflexibler I/O-Konfigurierbarkeit
Leistungsfähiger Erweiterungsbus ermöglicht auch verteilte Installation
Perfekte Integration in KNX und Basis für professionelle Smart-Building-Projekte mit IP-Symcon-App (PLCnext Store) und dem integrierten KNX-IP-Router
Open-Automation-Plattform für die Software-Entwicklung durch Drittanbieter
Offene und zukunftssichere Technologie für langfristige Investitionssicherheit
Cradle-to-Cradle®-Nachhaltigkeitslabel im Design berücksichtigt
Software-Sicherheit durch Secure Boot, signierte Software und TPM-geschützte Geräteidentität
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg