QUICKON-FSMA-Stecker, für Polymerfasern 4-teiliges Set
Produktdetails
Produkttyp
LWL-Steckverbinder (kabelseitig)
Bauform
FSMA
Polzahl
1
Dämpfung
< 3 dB
Mechanische Kennwerte
Kontaktdurchmesser
3,1 mm
Material
EPDM (Biegeschutztülle)
CuNi7Zn39MnPb3 (Rändel)
Dämpfung
< 3 dB
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-20 °C ... 70 °C
Montagehinweis
Für Polymeroptische Faser 980 mym / 1000 mym
Artikelnummer
1885994
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Verkaufsschlüssel
AE
Produktschlüssel
AF7AIC
GTIN
4017918613815
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
17,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
16,2 g
Zolltarifnummer
85367000
Ursprungsland
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
19170122
ECLASS-15.0
19170122
ETIM
ETIM 10.0
EC001122
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.