ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C2 R1,5 - Leiterplatten-Steckverbinder
1883077

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Anschlussart Zugfederanschluss
Montageart Direktstecktechnik
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Direktstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: ZEC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Direktstecktechnik, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: ZEC, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Kostengünstige Direktsteckverbindung mit nur einem Bauteil
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Steckrichtung parallel zur Leiterplatte