MKKDSH 3/ 2-EX
-
Leiterplattenklemme
1869790
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKKDSH 3-EX, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Hohe Bauform erlaubt den Leiteranschluss bei vergossenen Leiterplatten
Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen