SPTAF 1/15-5,0-EL - Leiterplattenklemme
1862547

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 15, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 15, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Fingerbedienbare Lösetaste für hohen Bedienkomfort
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit