Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt
1859988

Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...--STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von 0,2 mm2 bis 0,34 mm2

Produktdetails








Kompatible Produkte