UMSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 - Tragschienenstecker
1859221

Tragschienenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: UMSTBVK 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Tragschienenmontage, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Direktsteckblock mit Universalfuß zur Montage auf NS 32- oder NS 35-Tragschiene
Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz