VC-K-T3-R
-
Tüllengehäuse
1855115
Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Farbe: grau, Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Produktdetails
Allgemein | Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten |
Sicherheitshinweis | |
Sicherheitshinweis | WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. |
• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. | |
• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. | |
• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. | |
• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
• Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
• Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. | |
• Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand. | |
• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
• Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren. | |
• Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. |
Produkttyp | Tüllengehäuse |
Produktfamilie | VARIOCON |
Bauform | VC3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Art der Verschraubung | Pg21 |
Befestigungsschrauben | M4 |
Geschirmt | nein |
Kabelabgang | schräg |
Anzugsdrehmoment | 1,2 ... 1,8 Nm |
Maßzeichnung |
|
Breite | 33 mm |
Höhe | 79 mm |
Länge | 96 mm |
Gewindeart Dichtungsseite | Pg21 |
Farbe | grau |
Farbe des Gehäuseteils | grau |
Material Gehäuse | Polyamid (Tüllengehäuse) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | EPDM |
NBR | |
Material O-Ring | NBR |
Material Verriegelungsschraube | Messing, vernickelt |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | Pg21 |
Verriegelungstyp | Schraube |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 (DIN IEC 60529) |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Befestigungsschrauben | M4 |
Artikelnummer | 1855115 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABLAAA |
GTIN | 4017918159276 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 86,02 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 73,683 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - Kabelverschraubung 1853890
-
VC-K-KV-PG21( 9-13) - Kabelverschraubung 1853900
-
VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - Kabelverschraubung 1853913
-
VC-K-KV-PG21(14-18) - Kabelverschraubung 1853926
-
VC-K-KV-PG21(17-20,5) - Kabelverschraubung 1853939
-
VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - Kabelverschraubung 1885538
-
VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - Kabelverschraubung 1885279
-
VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Kabelverschraubung 1885282
-
VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - Kabelverschraubung 1885554
-
VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Kabelverschraubung 1885567
-
VC-K-KV-PG21 3X7 - Kabelverschraubung 1885570
-
VC-K-KV-PG21 3X9 - Kabelverschraubung 1885583
-
VC-K-KV-PG21 4X6,5 - Kabelverschraubung 1885596
-
VC-K-KV-PG21 4X8 - Kabelverschraubung 1885606
-
VC-M-KV-PG21/M32 ST - Kabelverschraubungsstutzen 1644397
-
VC-SD3 - Schutzdeckel 1853696
-
VC-SD-T3 - Schutzdeckel 1886744
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg