VC-AMS 8 - Kontakteinsatz
1854022

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 8, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm2, Aderquerschnitt max.: 1,5 mm2, Bemessungsspannung: 160, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen