VC-AMS 2 - Kontakteinsatz
1853528

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 2, Aderquerschnitt min.: 0,25 mm2, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bewährte COMBICON-Technik
Universell anschließbar
Kodierbar gegen Vertauschen