MCC 1/14-STZF-3,81 - Leiterplattenstecker
1852480

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1 mm2
Anschlussart Crimpanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: MCC 1/..-STZF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl
Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Ziehhilfe erleichert Handling und erlaubt Zugkräfte an der Kontaktstelle zu reduzieren