IC-DFR 7
-
Zubehör
1852079
Anbaurahmen, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: IC-DFR, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Dieser Montagerahmen ist nur in Kombination mit IC 2,5/...-STGF-5,08 zu verwenden
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durchführungsmontagerahmen für invertierten COMBICON-Stecker IC 2,5/-STGF-5,08
Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
Befestigungsflansche reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar