MCDV 1,5/ 6-G1-3,81 - Leiterplatten-Grundleiste
1847767

Produktlinie COMBICON Connectors S
Querschnitt 1,5 mm2
Montageart Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: MCDV 1,5/..-G1, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken