SPT 35/ 2-V-15,00 - Leiterplattenklemme
1845344

Produktlinie COMBICON Terminals XL
Querschnitt 35 mm2
Rastermaß 15 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte