MKDSP 95/ 3-20,0-F - Leiterplattenklemme
1841872

Produktlinie COMBICON Terminals XXL
Querschnitt 95 mm2
Rastermaß 20 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Torx®
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 232 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 95 mm2, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKDSP 95/..-F, Rastermaß: 20 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: T40 Torx®, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 6, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse