Die 8-polige Klemmenleiste TS -EWE NETZ 14A ENWG ist gemäß den Anforderungen der Umsetzungshilfe zur Anbindung von Kundenanlagen mit steuerbaren Verbrauchsein-richtungen nach § 14a EnWG oder dezentralen Erzeugungsanlagen nach § 9 EEG zum Einbau einer Steuerungseinrichtung durch EWE NETZ GmbH aufgebaut. Die Reihenklemmen sind mit einer Messer-Trennfunktion und mit der Push-in-Anschlusstechnologie ausgestattet.
TS -EWE NETZ 14A ENWG
-
Klemmenleiste
1831839
Klemmenleiste zur Übergabe des Steuersignals nach § 14a EnWG, 8-poliger Aufbau, mit Messer-Trennfunktion, Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, komplett beschriftet