DFK-PC 4/ 5-G-7,62-LOE - Durchführungsgrundleiste
1830787

Produktlinie COMBICON Connectors L
Querschnitt 4 mm2
Montageart Löten
Verpackungsart verpackt im Karton

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 4 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 15 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: DFK-PC 4/..-G -LOE, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Lötanschluss, Montage: Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5,87 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Stecksystem: COMBICON PC 4, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Ihre Vorteile

Feste Lötverbindung schließt unbeabsichtigtes Lösen aus
Platzsparender Anschluss
Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung