SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P20 R88 - Leiterplattenklemme
1824035

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 5,08 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart THR-Löten / Wellenlöten
Verpackungsart Gurt in 88 mm Breite

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 9, Artikelfamilie: SPT 1,5/..-H-THR, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Gurt in 88 mm Breite

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen