GSMKDSP 1,5/ 5 - Leiterplattenklemme
1821999

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 7,5 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse
Schraubenangriffsform Längsschlitz
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: GSMKDSP 1,5, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen