PLW 16-6/ 3-10 - Durchführungsklemme
1821067

Querschnitt 16 mm2
Verpackungsart verpackt im Karton

Durchführungsklemme, Anschlussart: Push-Lock-Anschluss, Push-in-Federanschluss, Polzahl: 3, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 2,5 mm2 - 16 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 54,4 mm, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
Schnelle, werkzeuglose Montage an der Gehäusewand mit Hilfe eines Befestigungskeils