Single Pair Ethernet M12-Patchkabel
SPE-T1-M12MR/12,0-99B/M12FS
-
Netzwerkkabel
1817963
Netzwerkkabel, 2-polig, PUR halogenfrei, grün, Stecker gewinkelt M12-SPE / IP67, auf Buchse gerade M12-SPE / IP67, Kabellänge: 12 m
Produktdetails
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 2 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | I |
| Bussystem | Ethernet |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 72 V DC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gewinkelt M12-SPE / IP67 |
| Geschirmt | ja |
| Steckzyklen | ≤ 100 |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12-SPE / IP67 |
| Geschirmt | ja |
| Farbe Griffkörper | schwarz |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PP (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
| FKM (Dichtung) | |
| Steckzyklen | ≤ 100 |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
| Leitungslänge | 12 m |
| Single Pair Ethernet PUR flexibel grün [99B] | |
| Maßzeichnung |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 2 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | Single Pair Ethernet PUR flexibel grün [99B] |
| Leiteraufbau | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,6 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,50 mm ±0,1 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grün |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, blau |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Gesamtverseilung | 1 Paar mit Füllern längsverseilt |
| Optische Schirmbedeckung | 90 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 44 mm |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
| nach CSA FT1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| -25 °C ... 80 °C (bei Installation) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
| Hinweis | T1-SPE |
| Artikelnummer | 1817963 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1BJI |
| GTIN | 4067923448100 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 521,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg