Single Pair Ethernet M12-Patchkabel
SPE-T1-M12MR/10,0-99B/M12FS
-
Netzwerkkabel
1817960
Netzwerkkabel, 2-polig, PUR halogenfrei, grün, Stecker gewinkelt M12-SPE / IP67, auf Buchse gerade M12-SPE / IP67, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 2 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Bussystem | Ethernet |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Nennspannung UN | 72 V DC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gewinkelt M12-SPE / IP67 |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | ≤ 100 |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12-SPE / IP67 |
Geschirmt | ja |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
PP (Kontaktträger) | |
TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
FKM (Dichtung) | |
Steckzyklen | ≤ 100 |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Leitungslänge | 10 m |
Single Pair Ethernet PUR flexibel grün [99B] | |
Maßzeichnung |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Single Pair Ethernet PUR flexibel grün [99B] |
Leiteraufbau | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,6 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,50 mm ±0,1 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | grün |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE |
Einzelader, Farbe | weiß, blau |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 1 Paar mit Füllern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 90 % |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 44 mm |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
nach CSA FT1 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
-25 °C ... 80 °C (bei Installation) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 63171-5 |
Hinweis | T1-SPE |
Artikelnummer | 1817960 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1BJI |
GTIN | 4067923448209 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 441,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 441,9 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg