PTSM 0,5/ 5-2,5-H SMD WH R44 - Leiterplattenklemme
1814663

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 0,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: SMD-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: signalweiß, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen
Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen