cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40055394Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 32 A | 0,2 - 4 |