SACC-DSI-FS-5CON-M16/1,5 PPX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1810681

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Buchse, gerade, M12-Push-Pull-Außenverriegelung, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Etablierter M12-Standard für die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
Einfache und schnelle Verkabelung von Geräten und Anlagen in schwer zugänglichen Bereichen
Herstellerübergreifendes M12-Push-Pull-Verriegelungssystem für höchste Verfügbarkeit
Zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
Kompatibel zu Steckern mit Schraub-, Push-in-Anschluss