FKCS 2,5/ 9-ST-5,08-RF - Leiterplattenstecker
1808637

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: FKCS 2,5/..-ST-RF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung