Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-FT-CF-C-4-130-BU - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1805151

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt min.: 4 mm2, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimp, Kontaktart: Buchse, Kabellänge: 130

Produktdetails









Kompatible Produkte