cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20030211Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: blau, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: PTDA 2,5/..-PH, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Stecksystem: COMBICON PST 1,3, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 13,5 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |