Single Pair Ethernet M8-Patchkabel
UL Listed
Zulassungs-ID: FILE E 335024| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (100 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, grün, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8-SPE / IP67, Kabellänge: 0,5 m
Single Pair Ethernet M8-Patchkabel
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||