HC-B 6-ADP/1 DSUB 15
-
Adapterplatte
1775473
D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 15, Gehäusebaureihe HC-B 6...
Produktdetails
| Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 |
| Bauform | B6 |
| Polzahl | 15 |
| Dichtung vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34,5 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Länge | 51,5 mm |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 100 °C |
| Montagehinweis | Einbaulage der Adapterplatte im Tüllengehäuse: T ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage der Adapterplatte im Anbau- / Sockel- / Kupplungsgehäuse: A ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage des D-SUB (nach der Montage im Gehäuse): vor der Montageplatte (Vorderwandmontage) |
| Artikelnummer | 1775473 |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7AZD |
| GTIN | 4017918038076 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,5 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 82b811e0-9c7f-4a41-9198-9811c90a2df0 |
Kompatible Produkte
-
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-Kontakteinsatz 1688078
-
VS-15-ST-DSUB-FK - D-SUB-Kontakteinsatz 1688890
-
VS-15-ST-DSUB-3P - D-SUB-Kontaktträger 1688201
-
VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-Kontakteinsatz 1688094
-
VS-15-ST-DSUB-LH-B - D-SUB-Kontakteinsatz 1654808
-
VS-15-BU-DSUB-3P - D-SUB-Kontaktträger 1688214
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688120
-
VS-15-BU-DSUB-HD-ER - D-SUB-Kontakteinsatz 1655140
-
VS-15-BU-DSUB-3P-LH - D-SUB-Kontaktträger 1655328
-
VS-15-BU-DSUB-LH-B - D-SUB-Kontakteinsatz 1654811
-
VS-15-BU-DSUB-CD-OG - D-SUB-Kontaktträger 1688942
-
VS-15-ST-DSUB-CD-MG - D-SUB-Kontaktträger 1688913
-
VS-15-BU-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder 1688887
-
VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-Kontaktträger 1655182
-
VS-15-ST-DSUB-HD-ER - D-SUB-Kontakteinsatz 1655153
-
VS-15-ST-DSUB-HD-EG - D-SUB-Kontakteinsatz 1655179
-
VS-15-ST-DSUB-CD-OG - D-SUB-Kontaktträger 1688939
-
VS-15-BU-DSUB-FK - D-SUB-Kontakteinsatz 1688900
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688081
-
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - D-SUB-Kontaktträger 1655195
-
VS-15-BU-DSUB-HD-EG - D-SUB-Kontakteinsatz 1655166
-
VS-15-BU-DSUB-CD-MG - D-SUB-Kontaktträger 1688926
-
VS-15-ST-DSUB-3P-LH - D-SUB-Kontaktträger 1655331
-
VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB-Steckverbinder 1688874
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg