FMCOR 1,5/ 4-ST-3,5 BD:4-1
-
Leiterplattenstecker
1775287
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: FMCOR 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Produktdetails
Produkttyp | Leiterplattenstecker |
Produktfamilie | FMCOR 1,5/..-ST |
Produktlinie | COMBICON Connectors S |
Polzahl | 4 |
Rastermaß | 3,5 mm |
Anzahl der Reihen | 1 |
Eigenschaften | |
Nennstrom IN | 8 A |
Nennspannung UN | 160 V |
Durchgangswiderstand | 2,3 mΩ |
Bemessungsspannung (III/3) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
Bemessungsspannung (III/2) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
Bemessungsspannung (II/2) | 320 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV |
Anschlusstechnik | |
Steckverbindersystem | COMBICON MC 1,5 |
Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Kontaktart | Buchse |
Verriegelung | |
Verriegelungsart | ohne |
Befestigungstyp | ohne |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Anschlussrichtung Leiter/Platine | 90 ° |
Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Lehrdorn a x b / Durchmesser | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
Abisolierlänge | 8 mm |
Angaben zu Aderendhülsen ohne Isolierkragen | |
empfohlene Crimpzange | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Aderendhülsen ohne Isolierkragen, nach DIN 46228-1 | Querschnitt: 0,25 mm²; Länge: 7 mm |
Querschnitt: 0,34 mm²; Länge: 7 mm | |
Querschnitt: 0,5 mm²; Länge: 8 mm | |
Querschnitt: 0,75 mm²; Länge: 8 mm | |
Querschnitt: 1 mm²; Länge: 7 mm | |
Querschnitt: 1,5 mm²; Länge: 8 mm | |
Angaben zu Aderendhülsen mit Isolierkragen | |
empfohlene Crimpzange | 1212034 CRIMPFOX 6 |
Aderendhülsen mit Isolierkragen, nach DIN 46228-4 | Querschnitt: 0,14 mm²; Länge: 8 mm |
Querschnitt: 0,34 mm²; Länge: 8 mm | |
Querschnitt: 0,5 mm²; Länge: 8 mm | |
Querschnitt: 0,75 mm²; Länge: 8 mm |
Materialangaben - Kontakt | |
Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material Kontakt | Cu-Legierung |
Oberflächenbeschaffenheit | schmelztauchverzinnt |
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) |
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Zinn (4 - 8 µm Sn) |
Materialangaben - Gehäuse | |
Farbe (Gehäuse) | grün (6021) |
Isolierstoff | PA |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12 | 850 |
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materialangaben - Betätigungselement | |
Farbe (Betätigungselement) | orange (2003) |
Isolierstoff | PBT |
Isolierstoffgruppe | I |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Maßzeichnung |
|
Rastermaß | 3,5 mm |
Breite [w] | 15,26 mm |
Höhe [h] | 19,43 mm |
Länge [l] | 10,4 mm |
Hinweis zum Betrieb | COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden. |
Leiteranschluss | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mehrmaliges Anschließen und Lösen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Zugprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert | 0,14 mm² / starr / > 10 N |
0,14 mm² / flexibel / > 10 N | |
1,5 mm² / starr / > 40 N | |
1,5 mm² / flexibel / > 40 N | |
Steck- und Ziehkräfte | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Anzahl der Zyklen | 25 |
Steckkraft je Pol ca. | 5 N |
Ziehkraft je Pol ca. | 4 N |
Beständigkeit von Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Polarisation und Kodierung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Sichtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Maßprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Beschleunigung | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Lebensdauerprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Stehstoßspannung auf Meereshöhe | 2,95 kV |
Durchgangswiderstand R1 | 2,3 mΩ |
Durchgangswiderstand R2 | 2,3 mΩ |
Steckzyklen | 25 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ |
Klimatische Prüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm3 SO2 auf 300 dm3/40 °C/1 Zyklus |
Wärmebeanspruchung | 105 °C/168 h |
Stehwechselspannung | 1,39 kV |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Thermische Prüfung | Prüfgruppe C | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Geprüfte Polzahl | 16 |
Isolationswiderstand | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ |
Temperaturzyklen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Luft- und Kriechstrecken | | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Bemessungsisolationsspannung (III/3) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 1,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3) | 2 mm |
Bemessungsisolationsspannung (III/2) | 160 V |
Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 1,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2) | 1,5 mm |
Bemessungsisolationsspannung (II/2) | 320 V |
Bemessungsstoßspannung (II/2) | 2,5 kV |
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2) | 1,5 mm |
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2) | 1,6 mm |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Artikelnummer | 1775287 |
Verpackungseinheit | 100 Stück |
Mindestbestellmenge | 1.000 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | E1 - Leiterplattenanschl. |
Produktschlüssel | AABFEA |
GTIN | 4067923389106 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,48 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg