Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PV-CM-S 2,5-6 (-) - Steckverbinder
1774687

Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Stift, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, Nachfolgeartikel ist 1386384

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable und sichere Federanschlusstechnik
Hohe Erträge dank versilberter Kontakte
Komfortable Entriegelung ohne Spezial-Werkzeug
Einteiliger DC-Steckverbinder