PV-CF-S 2,5-6 (+) - Steckverbinder
1774674

Steckverbinder, Artikelfamilie: SUNCLIX, Farbe: schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1100 V DC, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussart: Federkraft, Kabeldurchmesser min.: 5,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, Nachfolgeartikel ist 1386381

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Komfortable und sichere Federanschlusstechnik
Hohe Erträge dank versilberter Kontakte
Komfortable Entriegelung ohne Spezial-Werkzeug
Einteiliger DC-Steckverbinder