cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20061129Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 8, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 |