FLT-SEC-ZP2-3C-255/12.5-SV - Kombiableiter Typ 1+2+3
1758657

Blitzstromableiter, gemäß Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit kombiniert verlegtem N und PE (L1, L2, L3, PEN). Für den Blitzschutz-Potenzialausgleich gemäß Blitzschutzklasse III und IV. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen. Enthält einen abgesicherten Spannungsabgriff mit zwei Anschlüssen zur Versorgung von Komponenten eines intelligenten Messsystems.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Universell einsetzbar - passt in jeden Zählerschrank, unabhängig vom Hersteller, dank der schlanken Bauweise mit einer Breite von nur 35,5 mm
Installation im Vorzählerbereich durch Übereinstimmung mit der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100 - bestätigt durch VDE-Approbation
Integrierter Spannungsabgriff mit Push-in-Technologie für werkzeuglosen Anschluss zur Versorgung des Gateways eines digitalen Stromzählers im APZ und RfZ
Werkzeuglose und sichere Montage durch Universalarretierung für 5 mm und 10 mm Stromschienenstärke
Integration in Gebäudemanagementsysteme über einen optionalen Fernmeldekontakt