MSTBA 2,5/18-G-5,08 - Leiterplatten-Grundleiste
1757404

Produktlinie COMBICON Connectors M
Querschnitt 2,5 mm2
Montageart Wellenlöten
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 18, Anzahl der Anschlüsse: 18, Artikelfamilie: MSTBA 2,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,23 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Ihre Vorteile

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Steckrichtung parallel zur Leiterplatte
Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen