PTME 4 BG - Messwandler-Trennklemme
1754667

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: beige

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleiche Durchgangsklemme verfügbar
Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
Übersichtlichkeit
Einfache Bedienung
Kompakte Bauform
Flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
Sicheres Einrasten in den Endpositionen