cUL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 | ||
F | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
E | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20210507Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |