FL WLAN 1022
-
Funkmodul
1752493
WLAN-Client, Soft Access Point, Wi-Fi 6, mit 2 externen Antennenanschlüssen (RSMA-F), IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: für LAN, http/https, CLI, REST-API
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Produkttyp | Funkmodul |
| Bauform | Stand-alone |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 61010-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funkkarte | |
| Ausführung | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montagehinweis | fest eingebaut |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 4,3 W |
| Prüfstrecke | 24-V-Versorgung / Funktionserde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-Schnittstelle / Alle anderen Potentiale 2,25 kV DC 1 min | |
| 24 V-Versorgung/Interne Logik 500 V DC 1 min | |
| Versorgung: Modulelektronik | |
| Anschlusstechnik | COMBICON |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Empfohlener Leitungsquerschnitt: 0,75 mm² |
| Empfohlene Aderendhülse: Anschlusslänge 10 mm | |
| Empfohlene Crimpzange: Trapez oder Vierkant | |
| Benennung | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Polzahl | 3 |
| Querschnittsbereich AWG | 24 ... 16 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (SELV) |
| Versorgungsspannungsbereich | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Versorgungsstrom | typ. 180 mA (bei Unom/ 20°C/ max. Datendurchsatz) |
| Stromaufnahme | max. 800 mA (bei Umin/ Tmax/ max. Datendurchsatz) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| steckbar | ja |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Antenne | |
| Anzahl | 2 |
| Hinweis zur Anschlussart | MIMO |
| Funktionen | |
| Konfiguration | Web-based Management, automatisierbares CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Funkzulassungen | Europa, weitere Länder im E-Shop |
| Länderunterstützung | Belgien |
| Bulgarien | |
| Dänemark | |
| Deutschland | |
| Estland | |
| Finnland | |
| Frankreich | |
| Griechenland | |
| Großbritannien | |
| Irland | |
| Italien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Niederlande | |
| Norwegen | |
| Österreich | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Schweden | |
| Schweiz | |
| Slowakei | |
| Slowenien | |
| Spanien | |
| Tschechien | |
| Ungarn | |
| Zypern (Rep.) | |
| Südkorea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 1 (RJ45-Ports) |
| Wireless | |
| Benennung | Wireless LAN |
| Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
| Frequenzband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| Funkstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Sendeleistung | max. 19,5 dBm (mit zwei Antennen) |
| Anzahl der Funk-Interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Anschließbare Funkmodule | 20 (10 pro virtuellem Interface im AP-Mode) |
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 26 mm |
| Tiefe | 113 mm |
| Hinweis zu Maßangaben | Aufbaumaß ohne Steckverbinder |
| Farbe (Gehäuse) | zinkfarben |
| Farbe (Deckel) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Bodenplatte | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Gehäuse | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 800 hPa ... 1080 hPa (bis zu 2000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Mechanische Prüfung | |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 Schocks |
| Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64 | Kategorie 1, Klasse A |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Prüffeldstärke | 3 V/m |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Bemerkung | ±2,2 kV |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
| Prüfergebnis | Klasse B |
| Montageart | Wandmontage |
| Tragschienenmontage | |
| Montagehinweis | Antennen nicht im Lieferumfang |
| Artikelnummer | 1752493 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN2W4 |
| GTIN | 4067923318397 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 370 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 370 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-Nr.: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) | |
Kompatible Produkte
-
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaxialkabel 2701402
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaxialkabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340135
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
FL MICRO SD FLASH - Programm-/Konfigurationsspeicher 1129482
Ihre Vorteile
Wi-Fi 6E (6 GHz)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruttodatenrate bis 2400 MBit/s
Fast Roaming in mobilen Anwendungen
Steuerbar über REST-API
Höchste Sicherheit WPA 2/3
RJ45 mit 10/100/1000 MBit/s
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg