GKM 1 GY
-
Kabelmarkerträger
1750498
Kabelmarkerträger, grau (RAL 7042), unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 0 ... 5,2 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Beschriftung kann mit SS-ZB ..., UC-TM ... oder ZB ... erfolgen
Die Befestigung des Leitermarker erfolgt direkt auf einem Leiter