XT 2,5-QUATTRO BN - Durchgangsklemme
1741933

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: braun

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung
Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum
Geprüft für Bahnanwendungen