RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG - Relaismodul
1739922

Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 61810-3, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel, Kontaktausführung: 2 Wechsler, Mehrlagen-Goldkontakt, Eingangsspannung: 24 V DC

Produktdetails










Kompatible Produkte