Produktlinie COMBICON Terminals M
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 23 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-EX, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton