ZFKDS 1,5C-5,0-EX - Leiterplattenklemme
1732111

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Zugfederanschluss
Montageart Wellenlöten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: ZFKDS(A) 1,5C-EX, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Einzelscheibe zum individuellen Zusammenstellen unterschiedlicher Polzahlen. Zum Abschluss des Blocks wird zusätzliche eine Abschlussklemme benötigt (siehe Zubehör). Geblockte Artikel in unterschiedlichen Polzahlen werden ebenfalls angeboten.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex e" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen