Fahrzeug-Ladesteuerung (EVCC) für das Gleichstromladen mit High-Level-Kommunikation (TCP/IP) zwischen DC-Ladestation und Elektrofahrzeug (EV) über PLC- (Powerline) und CAN-Protokoll, kompatibel zu CCS-Fahrzeug-Ladesteckern (EVSE).
CHARX EVC-100
-
Fahrzeug-Ladesteuerung
1722154
CHARX control vehicle, Fahrzeug-Ladesteuerung, parametrierbar, im Gehäuse, zur eigenständigen Steuerung des DC-Ladevorgangs in Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS-Ladedosen, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, Betriebsart: Stand-Alone
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universell einsetzbar für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladedose
Schnelle Einrichtung dank Vorparametrierung für unsere CCS-Inlets
Vehicle-to-Grid-fähig für bidirektionales Laden nach ISO 15118-20
Erfüllung hoher Sicherheit-Standards aus dem Automotive-Bereich
Sofort betriebsbereit dank kurzer Startzeit des Betriebssystems
E1-Zulassung für Straßenfahrzeuge