Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1717780
Sicherheitsfähiger Managed Switch mit vier RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, vier SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, vier Gigabit-HSR/PRP-Combo-Ports (10/100/1000 MBit/s, RJ45-Anschluss; 100/1000 MBit/s SFP-Anschluss) und einer Betriebstemperatur von -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung 24 V DC (Nennwert)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Unterstützung von Access Control Lists (ACL) für die Verkehrsfilterung, RADIUS und die Authentifizierung von TACAC.
HSR/PRP mit Unterstützung für 2 Redundanzboxen
NAT, Stateful Firewall und IPSec VPN