Produktlinie COMBICON Connectors L
Querschnitt 6 mm2
Anschlussart Hebel-Push-in-Anschluss
Verpackungsart verpackt im Karton
Leiterplatten-Hybrid-Stecker, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: LPCH 6/..+6-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PC 6 hybrid, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton