LPC 16 HC/ 4-STL3-10,16 - Leiterplattenstecker
1716834

Produktlinie COMBICON Connectors XL
Querschnitt 16 mm2
Anschlussart Hebel-Push-in-Anschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm2, Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: LPC 16 HC/..-STL, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 16 advanced, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse
Eindeutige Hebelpositionen liefern zuverlässige Rückmeldung über geöffneten oder geschlossenen Klemmraum
Erweiterter Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1
Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher