ICC/TVFKC/MSTBC/3P13L33-20SMGW - Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder
1714318

Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder / Y-Leitung mit 3 Leiterplattensteckern, Bemessungsstrom: 9 A, Kopf 1: 3-polig , Rastermaß: 5,08 mm , Crimpanschluss , Stift, Leitung 1: Kabellänge: 0,33 m, Farbe: schwarz, blau, Kabeltyp:mPPE-Litze, Kopf 2: 3-polig, Rastermaß: 5 mm , Push-in-Federanschluss , Buchse, Leitung 2: Kabellänge: 0,2 m, Farbe: schwarz, blau, Kabeltyp:mPPE-Litze, Produktmerkmal: Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-Litze, Kopf 3: 3-polig, Rastermaß: 5,08 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Stecker mit geradem oder gewinkeltem Leiterabgang zur optimalen Verlegung im Schaltschrank
Handhabungsgerechte Kabellängen, abgestimmt auf die Zählerbauform 3.HZ
Anschlusstechnik kompatibel zu allen FNN-konformen Basiszählern, Gateways und Steuerboxen
Einfacher Anschluss von Zusatzeinrichtungen durch Y-Kabel mit offenen Leiterenden